BJ120BS, Tengidós, 0.2 m, Fæðispenna [V] AC: 120, Fjölpakka
018F4130
Vörutegund: BJ120BS, Fæðispenna [V] AC: 120, IP-tala umlykis: IP30, Kapallengd [m]: 0.2, Spólutenging: Tengidós
018F4130
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aflnotkun [W] 60Hz | 16.0 W |
| Ath.semdir rafm.tengingar | Svifleiðslur |
| Aukabúnaður vöru | Aukabúnaður segulspólu |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| Einangrunargler spóluvafs | Flokkur H til IEC 85 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Fæðispenna [V] AC | 120 V |
| Fæðispenna 60Hz hám. [V] | 120 V |
| Heiti gerðar | BJ120BS |
| Heiti UL-vottunarskjals | MH29671 |
| Heiti varahlutaforrits | EV210BEV215BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV225BEV245BEV250B |
| Heiti vöru | Solenoid coil |
| Hönnun ramma | Ytri málmrammi |
| In scope of WEEE | Yes |
| IP-tala umlykis | IP30 |
| Kapallengd [m] | 0.200 m |
| Kapallengd [to] | 8.00 in |
| Litur | Svartur |
| Material Description | Coil BJ120BS 120V 60Hz Junction Box |
| Mengunarstig | 3 |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Nema (~) umlykis | 2 |
| Nothæft | NR. |
| Númer varahlutar | 018F4130 |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rafmagnstenging | Tengidós |
| Rakastig [% RH] [hám.] | 97 % RH |
| Rakastig [% RH] [lágm.] | 0 % RH |
| Samræmi | UL 429 |
| Skilyrði rakastigs | Ekki þétting |
| Snið magns á pakkningu | 35 pc |
| Spólufesting | Áfest |
| Spólutenging | Tengidós |
| Staðall rafmagnstengingar | UL50E FLOKKUR 2 |
| Staðall spóluhönnunar | UL 429 |
| Stærð stýriliða | 13.5 mm |
| Tíðni [Hz] | 60 Hz |
| UL mark | Yes |
| Umhverfishitasvið [°C] [hám.] | 50 °C |
| Umhverfishitasvið [°C] [lágm.] | -40 °C |
| Umhverfishitasvið [°F] [hám.] | 120 °F |
| Umhverfishitasvið [°F] [lágm.] | -40 °F |
| Vöruhópur | Solenoid valves |
| Vörutegund | BJ120BS |
| Vottun | C UL US SKRÁÐUA |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.404 Kilogram |
| Net weight | 0.39 Kilogram |
| Volume | 0.295 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428890472 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |