Danfoss logo
BX024CS coil, Conduit boss connection

BX024CS, Raflagnanöf, 1.8 m, Fæðispenna [V] AC: 24, Fjölpakka

018F4103

Rafmagnstenging: Raflagnanöf, Fæðispenna [V] AC: 24, IP-tala umlykis: IP54

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aflnotkun [W] 50Hz14.0 W
Aflnotkun [W] 60Hz14.0 W
Ath.semdir rafm.tengingarSvifleiðslur
Aukabúnaður vöruAukabúnaður segulspólu
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Einangrunargler spóluvafsFlokkur H til IEC 85
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fæðispenna [V] AC24 V
Fæðispenna 50Hz hám. [V]24 V
Fæðispenna 60Hz hám. [V]24 V
Heiti gerðarBX024CS
Heiti UL-vottunarskjalsMH29671
Heiti varahlutaforritsEV210BEV215BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV225BEV245BEV250B
Heiti vöruSolenoid coil
Hönnun rammaYtri málmrammi
In scope of WEEEYes
IP-tala umlykisIP54
Kapallengd [m]1.800 m
Kapallengd [to]71.00 in
LiturSvartur
Material DescriptionCoil BX024CS 24V 50/60Hz Hub 1.8m
Mengunarstig3
Einkenni
Gildi
Nema (~) umlykis4
NothæftNR.
Númer varahlutar018F4103
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RafmagnstengingRaflagnanöf
Rakastig [% RH] [hám.]97 % RH
Rakastig [% RH] [lágm.]0 % RH
SamræmiUL 429
Skilyrði rakastigsEkki þétting
Snið magns á pakkningu24 pc
SpólufestingÁfest
Spólutenging1/2 to röranöf
Staðall rafmagnstengingarUL50E FLOKKUR 4
Staðall spóluhönnunarUL 429
Stærð rafmagnstengingar1/2 to
Stærð stýriliða13.5 mm
Tíðni [Hz]50/60 Hz
UL markYes
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]50 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]120 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
Vikmörk fæðispennu [%] [hám.]10 % RH
Vikmörk fæðispennu [%] [lágm.]-10 % RH
VöruhópurSolenoid valves
VörutegundBX024CS
VottunC UL US SKRÁÐUA

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.389 Kilogram
Net weight0.325 Kilogram
Volume0.825 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428840934
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm