Danfoss logo
Solenoid coil, AY240C

AY024C, Fæðispenna [V] AC: 24, Iðnaðarpakki

042N8236

Vörutegund: AY024C, Fæðispenna [V] AC: 24, IP-tala umlykis: IP00, Spólutenging: US 0,25 to spaði

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aflnotkun [W] 50Hz8.0 W
Aflnotkun [W] 60Hz8.0 W
Aflnotkun 50Hz [VA]16.0 VA
Aflnotkun 60Hz [VA]16.0 VA
Aukabúnaður vöruAukabúnaður segulspólu
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fæðispenna [V] AC24 V
Fæðispenna 50Hz hám. [V]24 V
Fæðispenna 60Hz hám. [V]24 V
Heiti gerðarAY024C
Heiti UL-vottunarskjalsMH29671
Heiti varahlutaforritsEV220S
Heiti vöruSolenoid coil
In scope of WEEEYes
IP-tala umlykisIP00
LiturBlár
Einkenni
Gildi
Material DescriptionCoil AY024C 24V 50/60Hz Ext. Frame I/40
NothæftNR.
Númer varahlutar042N4236
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rafmagnstengi2 x spaðar
RafmagnstengingUS-spaði
SamræmiUL 429
Snið magns á pakkningu40 pc
SpólufestingÁfest
SpólutengingUS 0,25 to spaði
Stærð rafmagnstengingar0,25 to
Stærð stýriliða9 mm
Tíðni [Hz]50/60 Hz
UL markYes
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]50 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]120 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
VöruhópurSolenoid valves
VörutegundAY024C
VottunUAcURus

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.108 Kilogram
Net weight0.098 Kilogram
Volume0.156 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702423272105
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm