AY240C, US-spaði, Fæðispenna [V] AC: 208 - 240, Fjölpakka
042N4230
Rafmagnstenging: US-spaði, Fæðispenna [V] AC: 208 - 240, IP-tala umlykis: IP00
042N4230
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aflnotkun [W] 50Hz | 8.0 W |
| Aflnotkun [W] 60Hz | 8.0 W |
| Aflnotkun 50Hz [VA] | 16.0 VA |
| Aflnotkun 60Hz [VA] | 16.0 VA |
| Aukabúnaður vöru | Aukabúnaður segulspólu |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Fæðispenna [V] AC [hám.] | 240 V |
| Fæðispenna [V] AC [lágm.] | 208 V |
| Fæðispenna 50Hz hám. [V] | 240 V |
| Fæðispenna 50Hz lágm. [V] | 208 V |
| Fæðispenna 60Hz hám. [V] | 240 V |
| Fæðispenna 60Hz lágm. [V] | 208 V |
| Heiti gerðar | AY240C |
| Heiti UL-vottunarskjals | MH29671 |
| Heiti varahlutaforrits | EV220S |
| Heiti vöru | Solenoid coil |
| In scope of WEEE | Yes |
| IP-tala umlykis | IP00 |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Litur | Blár |
| Material Description | SEGULLOKASPÓLA AY240C 208-240V 50/60Hz 8 |
| Nothæft | NR. |
| Númer varahlutar | 042N4230 |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rafmagnstengi | 2 x spaðar |
| Rafmagnstenging | US-spaði |
| Sambærileg vara | 042N8230 |
| Samræmi | UL 429 |
| Snið magns á pakkningu | 24 pc |
| Spólufesting | Áfest |
| Spólutenging | US 0,25 to spaði |
| Stærð rafmagnstengingar | 0,25 to |
| Stærð stýriliða | 9 mm |
| Tíðni [Hz] | 50/60 Hz |
| UL mark | Yes |
| Umhverfishitasvið [°C] [hám.] | 50 °C |
| Umhverfishitasvið [°C] [lágm.] | -40 °C |
| Umhverfishitasvið [°F] [hám.] | 120 °F |
| Umhverfishitasvið [°F] [lágm.] | -40 °F |
| Vöruhópur | Solenoid valves |
| Vörutegund | AY240C |
| Vottun | UAcURus |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.105 Kilogram |
| Net weight | 0.099 Kilogram |
| Volume | 0.084 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423272433 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |