Danfoss logo
Coils for Solenoid Valves, AK012C

AK012C, DIN-spaði, Fæðispenna [V] AC: 12, Fjölpakka

042N0846

Rafmagnstenging: DIN-spaði, Fæðispenna [V] AC: 12, IP-tala umlykis: IP00

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aflnotkun [W] 50Hz3.0 W
Aflnotkun [W] 60Hz2.5 W
Aflnotkun 50Hz [VA]6.0 VA
Aflnotkun 60Hz [VA]5.0 VA
Aukabúnaður vöruAukabúnaður segulspólu
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fæðispenna [V] AC12 V
Fæðispenna 50Hz hám. [V]12 V
Fæðispenna 60Hz hám. [V]12 V
Heiti gerðarAK012C
Heiti vöruSolenoid coil
In scope of WEEEYes
IP-tala umlykisIP00
Einkenni
Gildi
LiturSvartur
Material DescriptionSEGULLOKASP AK012C 12V AC 50/60Hz 2,5W
NothæftNR.
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rafmagnstengi3 x spaðar
RafmagnstengingDIN-spaði
Snið magns á pakkningu24 pc
SpólufestingFingraskrúfa
SpólutengingDIN-spaði
Staðall rafmagnstengingarEN175301-803
Stærð rafmagnstengingar6.3 mm x 0.8 mm
Stærð stýriliða9 mm
Tíðni [Hz]50/60 Hz
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]50 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]122 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
VöruhópurSolenoid valves
VörutegundAK012C

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.118 Kilogram
Net weight0.106 Kilogram
Volume0.089 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702423063567
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm