Danfoss logo
MBC 8100

MBC 8100

061B825766

null: 20 - 60, Endurstilla aðgerð: Sjálfv., Aðgerð raftengis: SPDT, Skynjaragerð: Stinnur skynjari, IP-tala umlykis: IP65
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: MBC 8000 / MBC 8100

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aðgerð raftengisSPDT
Aukabúnaður vöruAukabúnaður rofa
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Endurstilla aðgerðSjálfv.
EU RoHS complianceOut of scope
Gildi raftengisAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
Hám. hitastig skynjara [°C]130 °C
Hám. hitastig skynjara [°F]266.0 °F
Heiti vöruThermostat
Hitasvið [°C] [hám.]60 °C
Hitasvið [°C] [lágm.]20 °C
Hitasvið [°F] [hám.]140 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]68 °F
HleðslugerðAðsog
IP-tala umlykisIP65
Lágm. lengd skynjaravasa [mm]75 mm
Lágm. lengd skynjaravasa [to]3 in
Lykill tæknilýsingar1411-1A00075
Material DescriptionMBC 8100 Thermostat M/6
Mismunardrif (FS) [K]3.0 K
MismunargerðFest (hám.gildi)
Einkenni
Gildi
NothæftNR.
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rafm.teng. karl/kvenKVENTENGI
RafmagnstengingDIN-tengill
SCIP-málsskjalanr.18ff26a2-cbcf-44c1-8f28-74e482b38eed
SkynjaragerðStinnur skynjari
Snið magns á pakkningu6 pc
Staðall rafm.tæknilýsingarEN 60947-5
Staðall rafmagnstengingarEN 175301-803-A
Stærð rafmagnstengingarPg 11
Stærð skynjara (Ø x L) [mm]13 x 50 mm
Stærð skynjara (Ø x L) [to]1/2 x 2 in
Tenging fyrir vasa eða slönguM 18 x 1.5
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]70 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]158 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
Verksmiðjustilling (FS) [°C]45.0 °C
ViðvörunarmerkiHækkandi
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumMBC 8100 8000 Temperature Switch
VöruhópurSwitches and thermostats
VörulýsingHitastillir
VörutegundMBC 8100
VottunABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLLC CDC EURO-TYSKLRLVDNKKRINARMRSRoHSRoHS KínaTYSK

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.59 Kilogram
Net weight0.229 Kilogram
Volume3.48 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702424057862
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm