Danfoss logo
Thermostat, MBC 8100_061B810166

MBC 8100

061B813966

Hitastigssvið [°C]: 70 - 120, Endurstilla aðgerð: Sjálfv., Aðgerð raftengis: SPDT, Skynjaragerð: Fjarhylki, IP-tala umlykis: IP65

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aðgerð raftengisSPDT
Aukabúnaður vöruAukabúnaður rofa
BrynvörnJá
BúnaðurSpanalhárpípa
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Endurstilla aðgerðSjálfv.
EU RoHS complianceOut of scope
Gerð verksmiðjustillingarSérnota
Gildi raftengisAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
Hám. hitastig skynjara [°C]220 °C
Hám. hitastig skynjara [°F]428.0 °F
Heiti vöruThermostat
Hitasvið [°F] [hám.]248 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]158 °F
HleðslugerðAðsog
IP-tala umlykisIP65
Lágm. lengd skynjaravasa [mm]65 mm
Lágm. lengd skynjaravasa [to]2 9/16 in
Lengd hárpípu [mm]2000 mm
Lengdarbrot hárpípu [to]78 3/4 in
Lykill tæknilýsingar2431-1A02000
Material DescriptionMBC 8100 Thermostat M/6
Mismunardrif (FS) [K]4.0 K
MismunargerðFest (hám.gildi)
NothæftNR.
Einkenni
Gildi
Other RoHS documentationSaudi Arabia RoHS
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rafm.teng. karl/kvenKVENTENGI
RafmagnstengingDIN-tengill
SCIP-málsskjalanr.18ff26a2-cbcf-44c1-8f28-74e482b38eed
SkynjaragerðFjarhylki
Snið magns á pakkningu6 pc
Staðall rafm.tæknilýsingarEN 60947-5
Staðall rafmagnstengingarEN 175301-803-A
Stærð rafmagnstengingarPg 11
Stærð skynjara (Ø x L) [mm]13 x 50 mm
Stærð skynjara (Ø x L) [to]1/2 x 2 in
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]70 °C
Tenging fyrir vasa eða slönguM 18 x 1.5
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]70 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]158 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
Varahlutir innifaldirSkynjaravasi
Verksmiðjustilling (FS) [°C]97.0 °C
ViðvörunarmerkiHækkandi
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumMBC 8100 8000 Temperature Switch
VöruhópurSwitches and thermostats
VörulýsingHitastillir
VörutegundMBC 8100
VottunRoHS KínaABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSUA

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.824 Kilogram
Net weight0.448 Kilogram
Volume3.48 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702423210527
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm