Danfoss logo
MBC 8100

MBC 8100

061B813266

Hitastigssvið [°C]: 50 - 100, Endurstilla aðgerð: Sjálfv., Aðgerð raftengis: SPDT, Skynjaragerð: Stinnur skynjari, IP-tala umlykis: IP65

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aðgerð raftengisSPDT
Aukabúnaður vöruAukabúnaður rofa
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Endurstilla aðgerðSjálfv.
EU RoHS complianceOut of scope
Gildi raftengisAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
Hám. hitastig skynjara [°C]200 °C
Hám. hitastig skynjara [°F]392.0 °F
Heiti vöruThermostat
Hitasvið [°C] [hám.]100 °C
Hitasvið [°C] [lágm.]50 °C
Hitasvið [°F] [hám.]212 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]122 °F
HleðslugerðAðsog
IP-tala umlykisIP65
Lágm. lengd skynjaravasa [mm]160 mm
Lágm. lengd skynjaravasa [to]6 9/16 in
Lykill tæknilýsingar2211-1A00160
Material DescriptionMBC 8100 Thermostat M/6
Mismunardrif (FS) [K]4.0 K
Einkenni
Gildi
MismunargerðFest (hám.gildi)
NothæftNR.
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rafm.teng. karl/kvenKVENTENGI
RafmagnstengingDIN-tengill
SCIP-málsskjalanr.18ff26a2-cbcf-44c1-8f28-74e482b38eed
SkynjaragerðStinnur skynjari
Snið magns á pakkningu6 pc
Staðall rafm.tæknilýsingarEN 60947-5
Staðall rafmagnstengingarEN 175301-803-A
Stærð rafmagnstengingarPg 11
Stærð skynjara (Ø x L) [mm]13 x 50 mm
Stærð skynjara (Ø x L) [to]1/2 x 2 in
Tenging fyrir vasa eða slönguM 18 x 1.5
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]70 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]158 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumMBC 8100 8000 Temperature Switch
VöruhópurSwitches and thermostats
VörulýsingHitastillir
VörutegundMBC 8100
VottunRoHS KínaABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARMRSRoHSUA

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.602 Kilogram
Net weight0.252 Kilogram
Volume3.48 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702423209569
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm