MBC 8100
061B812566
Hitastigssvið [°C]: 70 - 120, Endurstilla aðgerð: Sjálfv., Aðgerð raftengis: SPDT, Skynjaragerð: Fjarhylki, IP-tala umlykis: IP65
061B812566
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aðgerð raftengis | SPDT |
| Aukabúnaður vöru | Aukabúnaður rofa |
| Brynvörn | Já |
| Búnaður | Spanalhárpípa |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Endurstilla aðgerð | Sjálfv. |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Gerð verksmiðjustillingar | Sérnota |
| Gildi raftengis | AC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V |
| Hám. hitastig skynjara [°C] | 220 °C |
| Hám. hitastig skynjara [°F] | 428.0 °F |
| Heiti vöru | Thermostat |
| Hitasvið [°C] [hám.] | 120 °C |
| Hitasvið [°C] [lágm.] | 70 °C |
| Hitasvið [°F] [hám.] | 248 °F |
| Hitasvið [°F] [lágm.] | 158 °F |
| Hleðslugerð | Aðsog |
| IP-tala umlykis | IP65 |
| Lágm. lengd skynjaravasa [mm] | 75 mm |
| Lágm. lengd skynjaravasa [to] | 3 in |
| Lengd hárpípu [mm] | 1000 mm |
| Lengdarbrot hárpípu [to] | 39 3/8 in |
| Lykill tæknilýsingar | 2431-1A01000 |
| Material Description | MBC 8100 Thermostat M/6 |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Mismunardrif (FS) [K] | 5.0 K |
| Mismunargerð | Fest (hám.gildi) |
| Nothæft | NR. |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rafm.teng. karl/kven | KVENTENGI |
| Rafmagnstenging | DIN-tengill |
| SCIP-málsskjalanr. | 18ff26a2-cbcf-44c1-8f28-74e482b38eed |
| Skynjaragerð | Fjarhylki |
| Snið magns á pakkningu | 6 pc |
| Staðall rafm.tæknilýsingar | EN 60947-5 |
| Staðall rafmagnstengingar | EN 175301-803-A |
| Stærð rafmagnstengingar | Pg 11 |
| Stærð skynjara (Ø x L) [mm] | 13 x 50 mm |
| Stærð skynjara (Ø x L) [to] | 1/2 x 2 in |
| Tenging fyrir vasa eða slöngu | M 18 x 1.5 |
| Umhverfishitasvið [°C] [hám.] | 70 °C |
| Umhverfishitasvið [°C] [lágm.] | -40 °C |
| Umhverfishitasvið [°F] [hám.] | 158 °F |
| Umhverfishitasvið [°F] [lágm.] | -40 °F |
| Verksmiðjustilling (FS) [°C] | 105.0 °C |
| Viðvörunarmerki | Hækkandi |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | MBC 8100 8000 Temperature Switch |
| Vöruhópur | Switches and thermostats |
| Vörulýsing | Hitastillir |
| Vörutegund | MBC 8100 |
| Vottun | RoHS KínaABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARMRSRoHSUA |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.65 Kilogram |
| Net weight | 0.32 Kilogram |
| Volume | 3.48 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423201921 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |