Danfoss logo
KPS Thermostat (remote sensor with armoured capilary tube)

KPS80

060L313066

Hitastigssvið [°C]: 70 - 120, Endurstilla aðgerð: Sjálfv., Aðgerð raftengis: SPDT gull, Skynjaragerð: Fjarhylki, Lengd hárpípu [mm]: 5000, IP-tala umlykis: IP67

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aðgerð raftengisSPDT gull
Ath.semdir rafm.tengingarHringþétti málmkapals
Aukabúnaður vöruAukabúnaður rofa
BrynvörnJá
BúnaðurSpanalhárpípa
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
EN 60947 lagnaeiginleikarLiðtengihólkar: 0,5-1,5 mm2Liðtengi, engir hólkar: 0,7-2,5 mm2Heilt/Margþætt: 0,75-2,5 mm2
EN 60947 rafmagnseiginleikarEinangrun: 400VMengunarstig: 3Höggmálspenna: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Endurstilla aðgerðSjálfv.
EU RoHS complianceOut of scope
Gildi raftengisAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30mA, 5...30V
Hám. hitastig skynjara [°C]220 °C
Hám. hitastig skynjara [°F]428.0 °F
Heiti UL-vottunarskjalsE73170
Heiti vöruThermostat
Hitasvið [°C] [hám.]120 °C
Hitasvið [°C] [lágm.]70 °C
Hitasvið [°F] [hám.]248 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]158 °F
HleðslugerðAðsog
IP-tala umlykisIP67
Lágm. lengd skynjaravasa [mm]110 mm
Lágm. lengd skynjaravasa [to]4 3/8 in
Lengd hárpípu [mm]5000 mm
Lengdarbrot hárpípu [to]196 7/8 in
Material DescriptionKPS80 Thermostat M/10
Einkenni
Gildi
Mism. @ lágm.svið stillinga [K] [hám.]18.0 K
Mism. @ lágm.svið stillinga [K] [lágm.]4.5 K
Mism. @ lágm.svið stillinga[°C] [hám.]18.0 °C
Mism. @ lágm.svið stillinga[°C] [lágm.]4.5 °C
MismunargerðStillanlegt
NothæftNR.
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rafm.teng. karl/kvenKVENTENGI
RafmagnstengingSkrúfað strenginntak
SCIP-málsskjalanr.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SkynjaragerðFjarhylki
Snið magns á pakkningu10 pc
Staðall rafm.tæknilýsingarEN 60947-5
Staðall rafmagnstengingarDIN 40430
Stærð rafmagnstengingarPg 13.5
Stærð skynjara (Ø x L) [mm]13 x 90 mm
Stærð skynjara (Ø x L) [to]1/2 x 3 1/2 in
Tenging fyrir vasa eða slönguM 18 x 1.5
UL markYes
Umhv. hita. aths.80 °C/176 °F for max 120 min
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]70 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]158 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumKP KPS KPU Thermostat
VöruhópurSwitches and thermostats
VörulýsingHitastillir
VörutegundKPS80
VottunRoHS KínaABSBVCCCCCSCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARMRSRoHSUAUL

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight1.558 Kilogram
Net weight1.48 Kilogram
Volume3.684 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702423147823
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm