KPS79
060L312266
Hitastigssvið [°C]: 50 - 100, Endurstilla aðgerð: Sjálfv., Aðgerð raftengis: SPDT gull, Skynjaragerð: Fjarhylki, Lengd hárpípu [mm]: 5000, IP-tala umlykis: IP67
060L312266
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aðgerð raftengis | SPDT gull |
| Ath.semdir rafm.tengingar | Hringþétti málmkapals |
| Aukabúnaður vöru | Aukabúnaður rofa |
| Brynvörn | Já |
| Búnaður | Spanalhárpípa |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Compatible with Amazon Alexa (EF014927) | FALSE |
| Compatible with Apple HomeKit (EF014925) | FALSE |
| Compatible with Google Assistant (EF014926) | FALSE |
| Contains batteries | No |
| Degree of protection (IP) (EF005474) | IP67 |
| Depth (EF000049) | 142 |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| EN 60947 lagnaeiginleikar | Liðtengihólkar: 0,5-1,5 mm2Liðtengi, engir hólkar: 0,7-2,5 mm2Heilt/Margþætt: 0,75-2,5 mm2 |
| EN 60947 rafmagnseiginleikar | Einangrun: 400VMengunarstig: 3Höggmálspenna: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| Endurstilla aðgerð | Sjálfv. |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Explosion-proof (EF004663) | FALSE |
| Gildi raftengis | AC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30mA, 5...30V |
| Hám. hitastig skynjara [°C] | 200 °C |
| Hám. hitastig skynjara [°F] | 392.0 °F |
| Height (EF000040) | 142 |
| Heiti UL-vottunarskjals | E73170 |
| Heiti vöru | Thermostat |
| Hitasvið [°F] [hám.] | 212 °F |
| Hitasvið [°F] [lágm.] | 122 °F |
| Hleðslugerð | Aðsog |
| IFTTT support available (EF011072) | FALSE |
| IP-tala umlykis | IP67 |
| Lágm. lengd skynjaravasa [mm] | 110 mm |
| Lágm. lengd skynjaravasa [to] | 4 3/8 in |
| Lengd hárpípu [mm] | 5000 mm |
| Lengdarbrot hárpípu [to] | 196 7/8 in |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Material Description | HITASTILLIR KPS 79 +50-+100 5M |
| Mism. @ lágm.svið stillinga [K] [hám.] | 16.0 K |
| Mism. @ lágm.svið stillinga [K] [lágm.] | 4.0 K |
| Mism. @ lágm.svið stillinga[°C] [hám.] | 16.0 °C |
| Mism. @ lágm.svið stillinga[°C] [lágm.] | 4.0 °C |
| Mismunargerð | Stillanlegt |
| Nothæft | NR. |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rafm.teng. karl/kven | KVENTENGI |
| Rafmagnstenging | Skrúfað strenginntak |
| SCIP-málsskjalanr. | c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0 |
| Skynjaragerð | Fjarhylki |
| Snið magns á pakkningu | 10 pc |
| Staðall rafm.tæknilýsingar | EN 60947-5 |
| Staðall rafmagnstengingar | DIN 40430 |
| Stærð rafmagnstengingar | Pg 13.5 |
| Stærð skynjara (Ø x L) [mm] | 13 x 90 mm |
| Stærð skynjara (Ø x L) [to] | 1/2 x 3 1/2 in |
| Temperature range [°C] [max] | 100 °C |
| Temperature range [°C] [min] | 50 °C |
| Tenging fyrir vasa eða slöngu | M 18 x 1.5 |
| UL mark | Yes |
| Umhv. hita. aths. | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Umhverfishitasvið [°C] [hám.] | 70 °C |
| Umhverfishitasvið [°C] [lágm.] | -40 °C |
| Umhverfishitasvið [°F] [hám.] | 158 °F |
| Umhverfishitasvið [°F] [lágm.] | -40 °F |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | KP KPS KPU Thermostat |
| Vöruhópur | Switches and thermostats |
| Vörulýsing | Hitastillir |
| Vörutegund | KPS79 |
| Vottun | RoHS KínaABSBVCCCCCSCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSUAUL |
| Width (EF000008) | 142 |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 1.56 Kilogram |
| Net weight | 1.482 Kilogram |
| Volume | 3.684 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423147748 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |