Danfoss logo
KPS Thermostat (rigid sensor)

KPS77

060L311866

Hitastigssvið [°C]: 20 - 60, Endurstilla aðgerð: Sjálfv., Aðgerð raftengis: SPDT gull, Skynjaragerð: Stinnur skynjari, IP-tala umlykis: IP67

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aðgerð raftengisSPDT gull
Ath.semdir rafm.tengingarHringþétti málmkapals
Aukabúnaður vöruAukabúnaður rofa
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
EN 60947 lagnaeiginleikarLiðtengihólkar: 0,5-1,5 mm2Liðtengi, engir hólkar: 0,7-2,5 mm2Heilt/Margþætt: 0,75-2,5 mm2
EN 60947 rafmagnseiginleikarEinangrun: 400VMengunarstig: 3Höggmálspenna: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Endurstilla aðgerðSjálfv.
EU RoHS complianceOut of scope
Gildi raftengisAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30mA, 5...30V
Hám. hitastig skynjara [°C]130 °C
Hám. hitastig skynjara [°F]266.0 °F
Heiti UL-vottunarskjalsE73170
Heiti vöruThermostat
Hitasvið [°C] [hám.]60 °C
Hitasvið [°C] [lágm.]20 °C
Hitasvið [°F] [hám.]140 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]68 °F
HleðslugerðAðsog
IP-tala umlykisIP67
Lágm. lengd skynjaravasa [mm]75 mm
Lágm. lengd skynjaravasa [to]3 in
Material DescriptionHITASTILLIR KPS 77 +20-60C
Mism. @ lágm.svið stillinga [K] [hám.]14.0 K
Mism. @ lágm.svið stillinga [K] [lágm.]3.0 K
Mism. @ lágm.svið stillinga[°C] [hám.]14.0 °C
Einkenni
Gildi
Mism. @ lágm.svið stillinga[°C] [lágm.]3.0 °C
MismunargerðStillanlegt
NothæftNR.
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rafm.teng. karl/kvenKVENTENGI
RafmagnstengingSkrúfað strenginntak
Sambærileg vara060L410366
SCIP-málsskjalanr.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SkynjaragerðStinnur skynjari
Snið magns á pakkningu8 pc
Staðall rafm.tæknilýsingarEN 60947-5
Staðall rafmagnstengingarDIN 40430
Stærð rafmagnstengingarPg 13.5
Stærð skynjara (Ø x L) [mm]13 x 63 mm
Stærð skynjara (Ø x L) [to]1/2 x 2 1/2 in
Tenging fyrir vasa eða slönguM 18 x 1.5
UL markYes
Umhv. hita. aths.80 °C/176 °F for max 120 min
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]70 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]158 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumKP KPS KPU Thermostat
VöruhópurSwitches and thermostats
VörulýsingHitastillir
VörutegundKPS77
VottunRoHS KínaABSBVCCCCCSCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARMRSRoHSUAUL

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.896 Kilogram
Net weight0.758 Kilogram
Volume2.518 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702423147700
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm