Danfoss logo
KPS Thermostat (remote sensor with armoured capilary tube)

KPS79

060L310466

Hitastigssvið [°C]: 50 - 100, Endurstilla aðgerð: Sjálfv., Aðgerð raftengis: SPDT gull, Skynjaragerð: Fjarhylki, Lengd hárpípu [mm]: 2000, IP-tala umlykis: IP67

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aðgerð raftengisSPDT gull
Ath.semdir rafm.tengingarHringþétti málmkapals
Aukabúnaður vöruAukabúnaður rofa
BrynvörnJá
BúnaðurSpanalhárpípa
CE markYes
China RoHS complianceYes
Compatible with Amazon Alexa (EF014927)FALSE
Compatible with Apple HomeKit (EF014925)FALSE
Compatible with Google Assistant (EF014926)FALSE
Contains batteriesNo
Degree of protection (IP) (EF005474)IP67
Depth (EF000049)142
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
EN 60947 lagnaeiginleikarLiðtengihólkar: 0,5-1,5 mm2Liðtengi, engir hólkar: 0,7-2,5 mm2Heilt/Margþætt: 0,75-2,5 mm2
EN 60947 rafmagnseiginleikarEinangrun: 400VMengunarstig: 3Höggmálspenna: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Endurstilla aðgerðSjálfv.
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Gildi raftengisAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30mA, 5...30V
Hám. hitastig skynjara [°C]200 °C
Hám. hitastig skynjara [°F]392.0 °F
Height (EF000040)142
Heiti UL-vottunarskjalsE73170
Heiti vöruThermostat
Hitasvið [°F] [hám.]212 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]122 °F
HleðslugerðAðsog
IFTTT support available (EF011072)FALSE
IP-tala umlykisIP67
Lágm. lengd skynjaravasa [mm]75 mm
Lágm. lengd skynjaravasa [to]3 in
Lengd hárpípu [mm]2000 mm
Einkenni
Gildi
Lengdarbrot hárpípu [to]78 3/4 in
Material DescriptionHITASTILLIR KPS 79 +50-+100 2M
Mism. @ lágm.svið stillinga [K] [hám.]16.0 K
Mism. @ lágm.svið stillinga [K] [lágm.]4.0 K
Mism. @ lágm.svið stillinga[°C] [hám.]16.0 °C
Mism. @ lágm.svið stillinga[°C] [lágm.]4.0 °C
MismunargerðStillanlegt
NothæftNR.
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rafm.teng. karl/kvenKVENTENGI
RafmagnstengingSkrúfað strenginntak
SCIP-málsskjalanr.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SkynjaragerðFjarhylki
Snið magns á pakkningu10 pc
Staðall rafm.tæknilýsingarEN 60947-5
Staðall rafmagnstengingarDIN 40430
Stærð rafmagnstengingarPg 13.5
Stærð skynjara (Ø x L) [mm]13 x 63 mm
Stærð skynjara (Ø x L) [to]1/2 x 2 1/2 in
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]50 °C
Tenging fyrir vasa eða slönguM 18 x 1.5
UL markYes
Umhv. hita. aths.80 °C/176 °F for max 120 min
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]70 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]158 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumKP KPS KPU Thermostat
VöruhópurSwitches and thermostats
VörulýsingHitastillir
VörutegundKPS79
VottunRoHS KínaABSBVCCCCCSCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSUAUL
Width (EF000008)142

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight1.248 Kilogram
Net weight1.124 Kilogram
Volume3.684 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702423147588
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm