Danfoss logo
Thermostat, CAS181_060L319766

CAS181

060L319866

Hitastigssvið [°C]: 60 - 150, Endurstilla aðgerð: Sjálfv., Aðgerð raftengis: SPDT, Skynjaragerð: Fjarhylki, Lengd hárpípu [mm]: 5000, IP-tala umlykis: IP67

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aðgerð raftengisSPDT
Ath.semdir rafm.tengingarHringþétti málmkapals
Aukabúnaður vöruAukabúnaður rofa
BrynvörnJá
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Endurstilla aðgerðSjálfv.
EU RoHS complianceOut of scope
Gildi raftengisAC15=0.1 A, 220 VDC13=12 W, 125 V
Hám. hitastig skynjara [°C]250 °C
Hám. hitastig skynjara [°F]482.0 °F
Heiti vöruThermostat
Hitasvið [°F] [hám.]302 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]140 °F
HleðslugerðAðsog
IP-tala umlykisIP67
Lágm. lengd skynjaravasa [mm]110 mm
Lágm. lengd skynjaravasa [to]4 3/8 in
Lengd hárpípu [mm]5000 mm
Lengdarbrot hárpípu [to]196 7/8 in
Material DescriptionCAS181 Thermostat M/10
Mism. @ lágm.svið stillinga [K]2.5 K
MismunargerðFest (hám.gildi)
Einkenni
Gildi
NothæftNR.
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rafm.teng. karl/kvenKVENTENGI
RafmagnstengingSkrúfað strenginntak
SCIP-málsskjalanr.eaebbff7-c85a-4a22-968a-25fb12959765
SkynjaragerðFjarhylki
Snið magns á pakkningu10 pc
Staðall rafm.tæknilýsingarEN 60947-4/-5
Staðall rafmagnstengingarDIN 40430
Stærð rafmagnstengingarPg 13.5
Stærð skynjara (Ø x L) [mm]13 x 90 mm
Stærð skynjara (Ø x L) [to]1/2 x 3 1/2 in
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]60 °C
Tenging fyrir vasa eða slönguM 18 x 1.5
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]70 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-25 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]158 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-32 °F
Varahlutir innifaldirÞéttasett
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumCAS Thermostat
VöruhópurSwitches and thermostats
VörulýsingHitastillir
VörutegundCAS181
VottunRoHS KínaABSBVCCCCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSTYSKUA

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight1.52 Kilogram
Net weight1.444 Kilogram
Volume3.684 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702423148431
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm