CAS180
060L315366
Hitastigssvið [°C]: 70 - 120, Endurstilla aðgerð: Sjálfv., Aðgerð raftengis: SPDT, Skynjaragerð: Fjarhylki, Lengd hárpípu [mm]: 2000, IP-tala umlykis: IP67
060L315366
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aðgerð raftengis | SPDT |
| Ath.semdir rafm.tengingar | Hringþétti málmkapals |
| Aukabúnaður vöru | Aukabúnaður rofa |
| Brynvörn | Já |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Endurstilla aðgerð | Sjálfv. |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Gildi raftengis | AC15=0.1 A, 220 VDC13=12 W, 125 V |
| Hám. hitastig skynjara [°C] | 220 °C |
| Hám. hitastig skynjara [°F] | 428.0 °F |
| Heiti vöru | Thermostat |
| Hitasvið [°F] [hám.] | 248 °F |
| Hitasvið [°F] [lágm.] | 158 °F |
| Hleðslugerð | Aðsog |
| IP-tala umlykis | IP67 |
| Lágm. lengd skynjaravasa [mm] | 75 mm |
| Lágm. lengd skynjaravasa [to] | 3 in |
| Lengd hárpípu [mm] | 2000 mm |
| Lengdarbrot hárpípu [to] | 78 3/4 in |
| Material Description | CAS180 Thermostat M/10 |
| Mism. @ lágm.svið stillinga [K] | 2.0 K |
| Mism. @ lágm.svið stillinga[°C] | 2.0 °C |
| Mismunardrif (FS) [K] | 2.0 K |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Mismunargerð | Fest (hám.gildi) |
| Nothæft | NR. |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rafm.teng. karl/kven | KVENTENGI |
| Rafmagnstenging | Skrúfað strenginntak |
| SCIP-málsskjalanr. | eaebbff7-c85a-4a22-968a-25fb12959765 |
| Skynjaragerð | Fjarhylki |
| Snið magns á pakkningu | 10 pc |
| Staðall rafm.tæknilýsingar | EN 60947-4/-5 |
| Staðall rafmagnstengingar | DIN 40430 |
| Stærð rafmagnstengingar | Pg 13.5 |
| Stærð skynjara (Ø x L) [mm] | 13 x 63 mm |
| Stærð skynjara (Ø x L) [to] | 1/2 x 2 1/2 in |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | 70 °C |
| Tenging fyrir vasa eða slöngu | M 18 x 1.5 |
| Umhverfishitasvið [°C] [hám.] | 70 °C |
| Umhverfishitasvið [°C] [lágm.] | -25 °C |
| Umhverfishitasvið [°F] [hám.] | 158 °F |
| Umhverfishitasvið [°F] [lágm.] | -32 °F |
| Varahlutir innifaldir | Þéttasett |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | CAS Thermostat |
| Vöruhópur | Switches and thermostats |
| Vörulýsing | Hitastillir |
| Vörutegund | CAS180 |
| Vottun | RoHS KínaABSBVCCCCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSTYSKUA |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 1.206 Kilogram |
| Net weight | 1.146 Kilogram |
| Volume | 3.684 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423148011 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |