Danfoss logo
Sensor pocket, Accessory, WEB060L355566

Switches accessories, Sensor pocket

060L355566

Heiti gerðar: Skynjaravasi, Notað fyrir vöru: KPS, Lágm. lengd skynjaravasa [mm]: 95, Tengigerð þrýst.inntaks: NPT, Tengistærð þrýstingsinntaks [to]: 1/2-14, Pökkunarsnið: Fjölpakka, Snið magns á pakkningu: 10

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni skynjaravasaLátún
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Heiti gerðarSkynjaravasi
Heiti vöruSensor pocket
Innri skynjaravasi Ø [mm]13.5 mm
Lágm. lengd skynjaravasa [mm]95 mm
Lágm. lengd skynjaravasa [to]3 3/4 in
Einkenni
Gildi
Material DescriptionSensor Pocket
Notað fyrir vöruKPS
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Snið magns á pakkningu10 pc
Tengigerð þrýst.inntaksNPT
Tengilengd skynjaravasa[mm]22 mm
Tengist. þrýstingsinntaksANSI/ASME B1.20.1
Tengistærð þrýstingsinntaks [to]1/2-14
VöruhópurSwitches accessories
VörutegundAccessory
Ytri skynjaravasi Ø [mm]15.0 mm
Þrýstingsinntak innra/ytraMale

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.133 Kilogram
Net weight0.131 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume0.05 Liter
EAN/UPC5702428412315