Danfoss logo
Sensor pocket, Accessory, WEB060L353966

Switches accessories, Sensor pocket

060L353966

Heiti gerðar: Skynjaravasi, Notað fyrir vöru: KPS; RT; CAS; MBC, Lágm. lengd skynjaravasa [mm]: 55, Tengigerð þrýst.inntaks: M, Pökkunarsnið: Fjölpakka, Snið magns á pakkningu: 10

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni skynjaravasaLátún
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Heiti gerðarSkynjaravasi
Heiti vöruSensor pocket
Innri skynjaravasi Ø [mm]13.5 mm
Lágm. lengd skynjaravasa [mm]55 mm
Lágm. lengd skynjaravasa [to]2 1/8 in
Material DescriptionSensor Pocket
Einkenni
Gildi
Notað fyrir vöruCASKPSMBCRT
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Snið magns á pakkningu10 pc
Tengigerð þrýst.inntaksM
Tengilengd skynjaravasa[mm]22 mm
Tengist. þrýstingsinntaksISO 261
Tengistærð þrýstingsinntaks [mm]18 x 1.5
Varahlutir innifaldirÞéttasett
VöruhópurSwitches accessories
VörutegundAccessory
Ytri skynjaravasi Ø [mm]15.0 mm
Þrýstingsinntak innra/ytraMale

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.074 Kilogram
Net weight0.07 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume0.091 Liter
EAN/UPC5702423269877