Switches accessories, Sensor pocket
060L340366
Heiti gerðar: Skynjaravasi, Notað fyrir vöru: KPS; RT; CAS; MBC, Lágm. lengd skynjaravasa [mm]: 110, Tengigerð þrýst.inntaks: G, Tengistærð þrýstingsinntaks [to]: 3/4, Pökkunarsnið: Fjölpakka, Snið magns á pakkningu: 10
060L340366
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| Efni skynjaravasa | Látún |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Heiti gerðar | Skynjaravasi |
| Heiti vöru | Sensor pocket |
| Innri skynjaravasi Ø [mm] | 13.5 mm |
| Lágm. lengd skynjaravasa [mm] | 110 mm |
| Lágm. lengd skynjaravasa [to] | 4 3/8 in |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Material Description | Sensor Pocket |
| Notað fyrir vöru | CASKPSMBCRT |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Snið magns á pakkningu | 10 pc |
| Tengigerð þrýst.inntaks | G |
| Tengilengd skynjaravasa[mm] | 32 mm |
| Tengist. þrýstingsinntaks | ISO 228-1 |
| Tengistærð þrýstingsinntaks [to] | 3/4 |
| Vöruhópur | Switches accessories |
| Vörutegund | Accessory |
| Ytri skynjaravasi Ø [mm] | 15.0 mm |
| Þrýstingsinntak innra/ytra | Male |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.144 Kilogram |
| Net weight | 0.14 Kilogram |
| Volume | 0.171 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423150533 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |