Danfoss logo
Sensor pocket, Accessory, WEB060L332766

Switches accessories, Sensor pocket

060L332766

Heiti gerðar: Skynjaravasi, Notað fyrir vöru: KPS; RT; CAS; MBC, Lágm. lengd skynjaravasa [mm]: 160, Tengigerð þrýst.inntaks: G, Tengistærð þrýstingsinntaks [to]: 1/2, Pökkunarsnið: Fjölpakka, Snið magns á pakkningu: 10

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni skynjaravasaLátún
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Heiti gerðarSkynjaravasi
Heiti vöruSensor pocket
Innri skynjaravasi Ø [mm]13.5 mm
Lágm. lengd skynjaravasa [mm]160 mm
Lágm. lengd skynjaravasa [to]6 9/16 in
Material DescriptionVASI CAS/KPS/MBC/RT MESSING 160MM G½"
Einkenni
Gildi
Notað fyrir vöruCASKPSMBCRT
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Snið magns á pakkningu10 pc
Tengigerð þrýst.inntaksG
Tengilengd skynjaravasa[mm]22 mm
Tengist. þrýstingsinntaksISO 228-1
Tengistærð þrýstingsinntaks [to]1/2
Varahlutir innifaldirÞéttasett
VöruhópurSwitches accessories
VörutegundAccessory
Ytri skynjaravasi Ø [mm]15.0 mm
Þrýstingsinntak innra/ytraMale

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.128 Kilogram
Net weight0.125 Kilogram
Volume0.095 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702423156054
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm