Danfoss logo
Sensor pocket, Accessory, WEB060L328166

Switches accessories, Sensor pocket

060L328166

Heiti gerðar: Skynjaravasi, Notað fyrir vöru: KPS; RT; CAS; MBC, Lágm. lengd skynjaravasa [mm]: 75, Tengigerð þrýst.inntaks: G, Tengistærð þrýstingsinntaks [to]: 1/2, Pökkunarsnið: Fjölpakka, Snið magns á pakkningu: 10

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni skynjaravasaLátún
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Heiti gerðarSkynjaravasi
Heiti vöruSensor pocket
Innri skynjaravasi Ø [mm]13.5 mm
Lágm. lengd skynjaravasa [mm]75 mm
Lágm. lengd skynjaravasa [to]3 in
Einkenni
Gildi
Material DescriptionSensor Pocket
Notað fyrir vöruCASKPSMBCRT
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Snið magns á pakkningu10 pc
Tengigerð þrýst.inntaksG
Tengilengd skynjaravasa[mm]27 mm
Tengist. þrýstingsinntaksISO 228-1
Tengistærð þrýstingsinntaks [to]1/2
VöruhópurSwitches accessories
VörutegundAccessory
Ytri skynjaravasi Ø [mm]15.0 mm
Þrýstingsinntak innra/ytraMale

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.108 Kilogram
Net weight0.106 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume0.166 Liter
EAN/UPC5702423244409