Danfoss logo
Sensor pocket, Accessory, WEB060L326266

Switches accessories, Sensor pocket

060L326266

Heiti gerðar: Skynjaravasi, Notað fyrir vöru: KPS; RT; CAS; MBC, Lágm. lengd skynjaravasa [mm]: 75, Tengigerð þrýst.inntaks: G, Tengistærð þrýstingsinntaks [to]: 1/2, Pökkunarsnið: Fjölpakka, Snið magns á pakkningu: 10
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
Efni skynjaravasaLátún
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)
Heiti gerðarSkynjaravasi
Heiti vöruSensor pocket
Innri skynjaravasi Ø [mm]13.5 mm
Lágm. lengd skynjaravasa [mm]75 mm
Lágm. lengd skynjaravasa [to]3 in
Material DescriptionVASI KP/RT MESSING 75MM G½"
Notað fyrir vöruCASKPSMBCRT
Einkenni
Gildi
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP-málsskjalanr.84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06
Snið magns á pakkningu10 pc
Tengigerð þrýst.inntaksG
Tengilengd skynjaravasa[mm]22 mm
Tengist. þrýstingsinntaksISO 228-1
Tengistærð þrýstingsinntaks [to]1/2
VöruhópurSwitches accessories
VörutegundAccessory
Ytri skynjaravasi Ø [mm]15.0 mm
Þrýstingsinntak innra/ytraMale

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.076 Kilogram
Net weight0.074 Kilogram
Volume0.059 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702423155958
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm