Danfoss logo
Adaptor, Pipe thread ISO 228/1, G3/8 ×3/8 - 27 NPT with copper washer, brass, span of jaws

Switches accessories, Transition Nipple

060-333466

Pökkunarsnið: Fjölpakka, Snið magns á pakkningu: 20

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aths. tengingarTvíflæði
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Heiti gerðarReducing nipple
Heiti vöruNipple
Material DescriptionTransition Nipple
Notað fyrir vöruCASKPKPSMBCMPRT
PökkunarsniðFjölpakka
Einkenni
Gildi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Snið magns á pakkningu20 pc
Tengigerð þrýst.inntaksG
Tengigerð þrýst.úttaksNPT
Tengist. þrýstingsinntaksISO 228-1
Tengistaðall þrýst.úttaksANSI/ASME B1.20.1
Tengistærð þrýst.úttaks [to]1/8-27
Tengistærð þrýstingsinntaks [to]3/8
Varahlutir innifaldir1x skinna Cu
VöruhópurSwitches accessories
VörutegundAccessory
Þrýst.úttak innra/ytraFemale
Þrýstingsinntak innra/ytraFemale

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.044 Kilogram
Net weight0.041 Kilogram
Volume0.014 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702423155927
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm