Danfoss logo
Armoured  damping coil with G3/8 connector and 1 m. copper capillary tube

Capillary Tube Armoured

060-333366

Pökkunarsnið: Fjölpakka, Snið magns á pakkningu: 15

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aths. tengingar25 mm pípustél
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni hárpípuKopar
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Heiti gerðarCapillary tube armoured
Heiti vöruCapillary tube
Lengd hárpípu [mm]1000 mm
Lengd hárpípu [to]39.0 in
Material DescriptionCapillary Tube Armoured
Einkenni
Gildi
Notað fyrir vöruCASKPSMBCRT
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Snið magns á pakkningu15 pc
Tengigerð þrýst.inntaksG
Tengigerð þrýst.úttaksG
Tengist. þrýstingsinntaksISO 228-1
Tengistærð þrýst.úttaks [to]3/8
Tengistærð þrýstingsinntaks [to]3/8
Varahlutir innifaldir2x skinna Cu
VöruhópurSwitches accessories
VörutegundAccessory
Þrýstingsinntak innra/ytraFemale

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.204 Kilogram
Net weight0.177 Kilogram
Volume0.364 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428130301
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm