Switches accessories, Transition Nipple
060-324066
Pökkunarsnið: Fjölpakka, Snið magns á pakkningu: 20
060-324066
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aths. tengingar | Tvíflæði |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Heiti gerðar | Reducing nipple |
| Heiti vöru | Nipple |
| Material Description | Transition Nipple |
| Notað fyrir vöru | CASKPKPSMBCMPRT |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Snið magns á pakkningu | 20 pc |
| Tengigerð þrýst.inntaks | G |
| Tengigerð þrýst.úttaks | G |
| Tengist. þrýstingsinntaks | ISO 228-1 |
| Tengistaðall þrýst.úttaks | ISO 228-1 |
| Tengistærð þrýst.úttaks [to] | 3/8 |
| Tengistærð þrýstingsinntaks [to] | 1/4 |
| Vöruhópur | Switches accessories |
| Vörutegund | Accessory |
| Þrýst.úttak innra/ytra | Male |
| Þrýstingsinntak innra/ytra | Male |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.061 Kilogram |
| Net weight | 0.014 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 0.016 Liter |
| EAN/UPC | 5702423155903 |