Switches accessories, Capillary Tube
060-104766
Heiti gerðar: Hárpípa, Pökkunarsnið: Fjölpakka, Snið magns á pakkningu: 25
060-104766
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aths. tengingar | 25 mm pípustél |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| Efni hárpípu | Kopar |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Heiti gerðar | Hárpípa |
| Heiti vöru | Capillary tube |
| Lengd hárpípu [mm] | 1500 mm |
| Lengd hárpípu [to] | 59.0 in |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Material Description | Capillary Tube |
| Notað fyrir vöru | CASKPSMBCRT |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Snið magns á pakkningu | 25 pc |
| Tengigerð þrýst.inntaks | G |
| Tengist. þrýstingsinntaks | ISO 228-1 |
| Tengistærð þrýstingsinntaks [to] | 3/8 |
| Varahlutir innifaldir | 2x skinna Cu |
| Vöruhópur | Switches accessories |
| Vörutegund | Accessory |
| Þrýstingsinntak innra/ytra | Female |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.17 Kilogram |
| Net weight | 0.17 Kilogram |
| Volume | 0.275 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428130172 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |