Switches accessories, IP55 Enclosure For KP (Single)
060-033066
Heiti gerðar: IP55 umlukning, Notað fyrir vöru: KP stakt, Pökkunarsnið: Fjölpakka, Snið magns á pakkningu: 30
060-033066
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Heiti gerðar | IP55 umlukning |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Heiti vöru | IP55 enclosure |
| Material Description | IP55 Enclosure For KP (Single) |
| Notað fyrir vöru | KP stakt |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Snið magns á pakkningu | 30 pc |
| Vöruhópur | Switches accessories |
| Vörutegund | Accessory |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.212 Kilogram |
| Net weight | 0.164 Kilogram |
| Volume | 1.219 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428015851 |
| Proposition 65 | No significant risk |