Switches accessories, Capillary Tube
060-017666
Heiti gerðar: Hárpípa, Pökkunarsnið: Fjölpakka, Snið magns á pakkningu: 40
060-017666
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aths. tengingar | 50 mm pípustél |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| Efni hárpípu | Kopar |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Heiti gerðar | Hárpípa |
| Heiti vöru | Capillary tube |
| Lengd hárpípu [mm] | 2250 mm |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Lengd hárpípu [to] | 88.0 in |
| Material Description | Capillary Tube |
| Notað fyrir vöru | KPMPRT |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Snið magns á pakkningu | 40 pc |
| Tengigerð þrýst.inntaks | Flare |
| Tengistærð þrýstingsinntaks [to] | 1/4 in |
| Vöruhópur | Switches accessories |
| Vörutegund | Accessory |
| Þrýstingsinntak innra/ytra | Female |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.158 Kilogram |
| Net weight | 0.153 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 0.307 Liter |
| EAN/UPC | 5702428865043 |