TENGIRÖR 1,0M Ryðfrítt
060-016966
Heiti gerðar: Hárpípa, Pökkunarsnið: Fjölpakka, Snið magns á pakkningu: 15
060-016966
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aths. tengingar | 16 mm pípustél |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| Efni hárpípu | Ryðfrítt stál |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Heiti gerðar | Hárpípa |
| Heiti vöru | Capillary tube |
| Lengd hárpípu [mm] | 1000 mm |
| Lengd hárpípu [to] | 39.0 in |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Material Description | TENGIRÖR 1,0M Ryðfrítt |
| Notað fyrir vöru | KPMPRT |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Snið magns á pakkningu | 15 pc |
| Tengigerð þrýst.inntaks | G |
| Tengist. þrýstingsinntaks | ISO 228-1 |
| Tengistærð þrýstingsinntaks [to] | 1/2 |
| Varahlutir innifaldir | 2x skinna Cu |
| Vöruhópur | Switches accessories |
| Vörutegund | Accessory |
| Þrýstingsinntak innra/ytra | Female |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.192 Kilogram |
| Net weight | 0.182 Kilogram |
| Volume | 0.437 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428130165 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |