TENGIRÖR 1,0M STÁL
060-016766
Heiti gerðar: Hárpípa, Pökkunarsnið: Fjölpakka, Snið magns á pakkningu: 50
060-016766
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Efni hárpípu | Stál |
| Heiti gerðar | Hárpípa |
| Heiti vöru | Capillary tube |
| Lengd hárpípu [mm] | 1000 mm |
| Lengd hárpípu [to] | 39.0 in |
| Material Description | TENGIRÖR 1,0M STÁL |
| Notað fyrir vöru | KPMPRT |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Notað fyrir vöruathugasemdir | Ekki fyrir R717 |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Snið magns á pakkningu | 50 pc |
| Tengigerð þrýst.inntaks | Flare |
| Tengistærð þrýstingsinntaks [to] | 1/4 in |
| Varahlutir innifaldir | 2x skinna Cu |
| Vöruhópur | Switches accessories |
| Vörutegund | Accessory |
| Þrýstingsinntak innra/ytra | Female |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.084 Kilogram |
| Net weight | 0.078 Kilogram |
| Volume | 0.304 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428130189 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |