Switches accessories, Nipple For Adoption
060-014166
Pökkunarsnið: Fjölpakka, Snið magns á pakkningu: 5
060-014166
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aths. tengingar | Tvíflæði |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Heiti gerðar | Reducing nipple |
| Heiti vöru | Nipple |
| Material Description | Nipple For Adoption |
| Notað fyrir vöru | CASKPKPSMBCMPRT |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Snið magns á pakkningu | 5 pc |
| Tengigerð þrýst.inntaks | M |
| Tengigerð þrýst.úttaks | NPT |
| Tengistaðall þrýst.úttaks | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Tengistærð þrýst.úttaks [to] | 1/4-18 |
| Tengistærð þrýstingsinntaks [mm] | 10 x 0.75 |
| Varahlutir innifaldir | 1x skinna Al. |
| Vöruhópur | Switches accessories |
| Vörutegund | Accessory |
| Þrýst.úttak innra/ytra | Innra |
| Þrýstingsinntak innra/ytra | Innra |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.038 Kilogram |
| Net weight | 0.036 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 0.653 Liter |
| EAN/UPC | 5702428017510 |