Danfoss logo
Nipple M10 × 0.75 / G 1⁄4 A_060-010466

Switches accessories, Transition Nipple

060-010466

Pökkunarsnið: Fjölpakka, Snið magns á pakkningu: 5

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aths. tengingarTvíflæði
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Heiti gerðarReducing nipple
Heiti vöruNipple
Material DescriptionTransition Nipple
Notað fyrir vöruCASKPKPSMBCMPRT
PökkunarsniðFjölpakka
Einkenni
Gildi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Snið magns á pakkningu5 pc
Tengigerð þrýst.inntaksM
Tengigerð þrýst.úttaksR
Tengistaðall þrýst.úttaksISO 7-1
Tengistærð þrýst.úttaks [to]1/4
Tengistærð þrýstingsinntaks [mm]10 x 0.75
Varahlutir innifaldir2x skinna Al.
VöruhópurSwitches accessories
VörutegundAccessory
Þrýst.úttak innra/ytraMale
Þrýstingsinntak innra/ytraMale

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.028 Kilogram
Net weight0.026 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume0.031 Liter
EAN/UPC5702428017398