Danfoss logo
Capillary tube for pressure controls, flare/M10x0.75

Switches accessories, Capillary Tube

060-008266

Heiti gerðar: Hárpípa, Pökkunarsnið: Fjölpakka, Snið magns á pakkningu: 40

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aths. tengingar25 mm pípustélTvíflæði
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni hárpípuStál
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Heiti gerðarHárpípa
Heiti vöruCapillary tube
Lengd hárpípu [mm]1000 mm
Lengd hárpípu [to]39.0 in
Material DescriptionCapillary Tube
Einkenni
Gildi
Notað fyrir vöruCASKPSMBCRT
Notað fyrir vöruathugasemdirFyrir R717
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Snið magns á pakkningu40 pc
Tengigerð þrýst.inntaksM
Tengigerð þrýst.úttaksG
Tengistaðall þrýst.úttaksISO 228-1
Tengistærð þrýst.úttaks [to]3/8
Tengistærð þrýstingsinntaks [mm]10 x 0.75
Varahlutir innifaldir1x skinna Al.
VöruhópurSwitches accessories
VörutegundAccessory
Þrýstingsinntak innra/ytraFemale

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.104 Kilogram
Net weight0.036 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume0.38 Liter
EAN/UPC5702428365215