Switches accessories, Capillary Tube
060-007866
Heiti gerðar: Hárpípa, Pökkunarsnið: Fjölpakka, Snið magns á pakkningu: 50
060-007866
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aths. tengingar | 17 mm pípustél |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| Efni hárpípu | Stál |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Heiti gerðar | Hárpípa |
| Heiti vöru | Capillary tube |
| Lengd hárpípu [mm] | 1000 mm |
| Lengd hárpípu [to] | 39.0 in |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Material Description | Capillary Tube |
| Notað fyrir vöru | KPMPRT |
| Notað fyrir vöruathugasemdir | Fyrir R717 |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Snið magns á pakkningu | 50 pc |
| Tengigerð þrýst.inntaks | M |
| Tengistærð þrýstingsinntaks [mm] | 10 x 0.75 |
| Varahlutir innifaldir | 2x skinna Al. |
| Vöruhópur | Switches accessories |
| Vörutegund | Accessory |
| Þrýstingsinntak innra/ytra | Female |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.074 Kilogram |
| Net weight | 0.026 Kilogram |
| Volume | 0.225 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428365208 |
| Proposition 65 | No significant risk |