Danfoss logo
Capillary tube for pressure controls, copper

Switches accessories, Capillary Tube Min. 50 pcs.

060-007066

Heiti gerðar: Hárpípa, Pökkunarsnið: Iðnaðarpakki, Snið magns á pakkningu: 50

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aths. tengingar50 mm pípustél
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni hárpípuKopar
Heiti gerðarHárpípa
Heiti vöruCapillary tube
Lengd hárpípu [mm]500 mm
Lengd hárpípu [to]20.0 in
Material DescriptionCapillary Tube Min. 50 pcs.
Einkenni
Gildi
Notað fyrir vöruKPMPRT
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP-málsskjalanr.b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4
Snið magns á pakkningu50 pc
Tengigerð þrýst.inntaksFlare
Tengistærð þrýstingsinntaks [to]1/4 in
VöruhópurSwitches accessories
VörutegundAccessory
Þrýstingsinntak innra/ytraFemale

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.075 Kilogram
Net weight0.074 Kilogram
Volume0.125 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428091404
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm