Danfoss logo
Capillary tube for pressure controls, copper

Switches accessories, Capillary Tube

060-004866

Heiti gerðar: Hárpípa, Pökkunarsnið: Fjölpakka, Snið magns á pakkningu: 50

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aths. tengingar21 mm pípustél
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni hárpípuKopar
Heiti gerðarHárpípa
Heiti vöruCapillary tube
Lengd hárpípu [mm]1000 mm
Lengd hárpípu [to]39.0 in
Material DescriptionCapillary Tube
Einkenni
Gildi
Notað fyrir vöruKP
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP-málsskjalanr.0d2d51d9-73bd-415b-baa3-e932a09f7536
Snið magns á pakkningu50 pc
Tengigerð þrýst.inntaksFlare
Tengistærð þrýstingsinntaks [to]1/4 in
VöruhópurSwitches accessories
VörutegundAccessory
Þrýstingsinntak innra/ytraFemale

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.092 Kilogram
Net weight0.088 Kilogram
Volume0.276 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428064736
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm