Danfoss logo
Capillary tube, Accessory, WEB060-002366

Capillary Tube með shreder opnara

060-002366

Heiti gerðar: Hárpípa, Pökkunarsnið: Fjölpakka, Snið magns á pakkningu: 50

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aths. tengingar21 mm pípustélWith schrader valve opener
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni hárpípuKopar
Heiti gerðarHárpípa
Heiti vöruCapillary tube
Lengd hárpípu [mm]1500 mm
Lengd hárpípu [to]59.0 in
Material DescriptionCapillary Tube með shreder opnara
Einkenni
Gildi
Notað fyrir vöruKPMPRT
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Snið magns á pakkningu50 pc
Tengigerð þrýst.inntaksFlare
Tengistærð þrýstingsinntaks [to]1/4 in
Varahlutir innifaldirSlönguventilþjappa
VöruhópurSwitches accessories
VörutegundAccessory
Þrýstingsinntak innra/ytraFemale

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.118 Kilogram
Net weight0.113 Kilogram
Volume0.304 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428865050
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm