Danfoss logo
Capillary tube for pressure controls, copper

Switches accessories, Capillary Tube

060-000466

Heiti gerðar: Hárpípa, Pökkunarsnið: Iðnaðarpakki, Snið magns á pakkningu: 50

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aths. tengingar21 mm pípustélIncl. valve openerWith schrader valve opener
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni hárpípuKopar
Heiti gerðarHárpípa
Heiti vöruCapillary tube
Lengd hárpípu [mm]500 mm
Lengd hárpípu [to]20.0 in
Material DescriptionCapillary Tube
Einkenni
Gildi
Notað fyrir vöruKPMPRT
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Snið magns á pakkningu50 pc
Tengigerð þrýst.inntaksFlare
Tengistærð þrýstingsinntaks [to]1/4 in
Varahlutir innifaldirSlönguventilþjappa
VöruhópurSwitches accessories
VörutegundAccessory
Þrýstingsinntak innra/ytraFemale

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.067 Kilogram
Net weight0.065 Kilogram
Volume0.137 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428365185
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm