Switches accessories, Sensor pocket
017-437066
Heiti gerðar: Skynjaravasi, Notað fyrir vöru: RT; KP, Lágm. lengd skynjaravasa [mm]: 112, Tengigerð þrýst.inntaks: G, Tengistærð þrýstingsinntaks [to]: 1/2, Pökkunarsnið: Fjölpakka, Snið magns á pakkningu: 10
017-437066
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Efni skynjaravasa | Látún |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Heiti gerðar | Skynjaravasi |
| Heiti vöru | Sensor pocket |
| Innri skynjaravasi Ø [mm] | 9.5 mm |
| Lágm. lengd skynjaravasa [mm] | 112 mm |
| Lágm. lengd skynjaravasa [to] | 4 7/16 in |
| Material Description | VASI KP/RT MESSING 112MM G½" |
| Notað fyrir vöru | KPRT |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP-málsskjalanr. | c68e1b39-d5af-49ae-b726-bda67e0b6d35 |
| Snið magns á pakkningu | 10 pc |
| Tengigerð þrýst.inntaks | G |
| Tengilengd skynjaravasa[mm] | 22 mm |
| Tengist. þrýstingsinntaks | ISO 228-1 |
| Tengistærð þrýstingsinntaks [to] | 1/2 |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | RT Accessories -3 |
| Vöruhópur | Switches accessories |
| Vörutegund | Accessory |
| Ytri skynjaravasi Ø [mm] | 11.0 mm |
| Þrýstingsinntak innra/ytra | Male |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.106 Kilogram |
| Net weight | 0.101 Kilogram |
| Volume | 0.101 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423155873 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |