Þéttasett
017-425666
Heiti gerðar: Þéttasett, Notað fyrir vöru: RT, Pökkunarsnið: Fjölpakka, Snið magns á pakkningu: 25
017-425666
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aths. tengingar | vikmörk 6 klst. |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Heiti gerðar | Þéttasett |
| Heiti vöru | Seal kit |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Material Description | Gasket Set For Sensor Pocket |
| Notað fyrir vöru | RT |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Snið magns á pakkningu | 25 pc |
| Tengigerð þrýst.inntaks | M |
| Tengistærð þrýstingsinntaks [mm] | 18 x 1.5 |
| Varahlutir innifaldir | Þéttasett |
| Vöruhópur | Switches accessories |
| Vörutegund | Accessory |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.021 Kilogram |
| Net weight | 0.02 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 0.01 Liter |
| EAN/UPC | 5702428043212 |