Danfoss logo
Spare part_RT 017-404266_017-404866

RT, SPDT-rofi, gullhúðaður

017-424066

Notað fyrir vöru: RT, Heiti gerðar: SPDT-rofi, gullhúðaður

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aðgerð raftengisSPDT gull
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
Gildi raftengisAC15=1 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=2 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=14 A, 400 V
Heiti gerðarSPDT-rofi, gullhúðaður
Heiti vöruSPDT switch, gold plated
Material DescriptionROFI RT (GULLHÚÐAÐUR)
Einkenni
Gildi
Notað fyrir vöruRT
Notað fyrir vöruathugasemdirStöðluð útgáfa
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP-málsskjalanr.b4bc2207-8c90-4a7d-9c70-2e8ae0693bd9
Snið magns á pakkningu24 pc
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumContact System For RT -1
VöruhópurContact systems
VörutegundSpare part

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.074 Kilogram
Net weight0.056 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume0.168 Liter
EAN/UPC5702423160242