RÓ 3/8"RG 1/4"KÓNN
017-420566
Pökkunarsnið: Fjölpakka, Snið magns á pakkningu: 5
017-420566
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aths. tengingar | Tvíflæði |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Heiti gerðar | Reducing nipple |
| Heiti vöru | Nipple |
| Material Description | RÓ 3/8"RG 1/4"KÓNN |
| Notað fyrir vöru | KPSMPRT |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP-málsskjalanr. | 74b6dfb7-2cc2-4b7f-a9ce-5873a4a22847 |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Snið magns á pakkningu | 5 pc |
| Tengigerð þrýst.inntaks | G |
| Tengigerð þrýst.úttaks | UNF |
| Tengist. þrýstingsinntaks | ISO 228-1 |
| Tengistærð þrýst.úttaks [to] | 7/16-20 |
| Tengistærð þrýstingsinntaks [to] | 3/8 |
| Varahlutir innifaldir | 1x skinna Al. |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | RT Accessories -1 |
| Vöruhópur | Switches accessories |
| Vörutegund | Accessory |
| Þrýst.úttak innra/ytra | Male |
| Þrýstingsinntak innra/ytra | Female |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.048 Kilogram |
| Net weight | 0.04 Kilogram |
| Volume | 0.016 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428020992 |
| Proposition 65 | Cancer |