Danfoss logo
RT_017-403466

RT, SPST-rofi

017-403466

Notað fyrir vöru: RT, Heiti gerðar: SPST-rofi

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aðgerð raftengisSPST
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
Gildi raftengisAC15=2 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=3 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=21 A, 400 V
Heiti gerðarSPST-rofi
Heiti vöruSPST switch
Material DescriptionROFI RT
Einkenni
Gildi
Notað fyrir vöruRT
Notað fyrir vöruathugasemdirHám.útgáfa endurstillingarTvær rafrásir
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP-málsskjalanr.b4bc2207-8c90-4a7d-9c70-2e8ae0693bd9
Snið magns á pakkningu24 pc
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumContact System For RT -1
VöruhópurContact systems
VörutegundSpare part

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.08 Kilogram
Net weight0.076 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume0.168 Liter
EAN/UPC5702428022576