RT, SPDT-rofi
017-403066
Notað fyrir vöru: RT, Heiti gerðar: SPDT-rofi
017-403066
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aðgerð raftengis | SPDT |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Gildi raftengis | AC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V |
| Heiti gerðar | SPDT-rofi |
| Heiti vöru | SPDT switch |
| Material Description | ROFI RT |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Notað fyrir vöru | RT |
| Notað fyrir vöruathugasemdir | Útgáfa sjálfv. endurstillingar |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP-málsskjalanr. | b4bc2207-8c90-4a7d-9c70-2e8ae0693bd9 |
| Snið magns á pakkningu | 24 pc |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | Contact System For RT -1 |
| Vöruhópur | Contact systems |
| Vörutegund | Spare part |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.072 Kilogram |
| Net weight | 0.056 Kilogram |
| Volume | 0.095 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428022552 |
| Proposition 65 | No significant risk |