MBC 5000
061B510666
null: 40 - 400, Endurstilla aðgerð: Sjálfv., Gerð þrýstingstengingar: G, Stærð þrýstingstengingar: 1/4, IP-tala umlykis: IP65, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 600
Þessi vara hefur verið hætt í framleiðslu.
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.
Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: MBC 5000 / MBC 5100
061B510666
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aðgerð raftengis | SPDT |
| Aukabúnaður vöru | Aukabúnaður rofa |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Endurstilla aðgerð | Sjálfv. |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Gerð þrýstingstengingar | G |
| Gildi raftengis | AC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V |
| Hám. prófunarþrýst. [bör] Pe | 600.0 bar |
| Hám. prófunarþrýst. [psig] | 8702.0 psig |
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 600.0 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psig] | 8700 psig |
| Heiti vöru | Pressure switch |
| Hrinuþrýstingur [bör] | 1200.0 bar |
| IP-tala umlykis | IP65 |
| Lykill tæknilýsingar | 5651-1CB04 |
| Material Description | MBC 5100 Pressure Switch M/32 |
| Mism.@hám.stillingasvið [bör] | 50.00 bar |
| Mism.@lágm.stillingasvið [bör] | 20.00 bar |
| Nothæft | NR. |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rafm.teng. karl/kven | KVENTENGI |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Rafmagnstenging | DIN-tengill |
| SCIP-málsskjalanr. | 69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8 |
| Skynjaraeining þrýstings | Stimpill |
| Snið magns á pakkningu | 32 pc |
| Spennuheldni [bör] Pe [hám.] | 400.00 bar |
| Spennuheldni [bör] Pe [lágm.] | 40.00 bar |
| Spennuheldni [MPa] Pe [hám.] | 40.00 MPa |
| Spennuheldni [MPa] Pe [lágm.] | 4.00 MPa |
| Staðall rafm.tæknilýsingar | EN 60947-5 |
| Staðall rafmagnstengingar | EN 175301-803-A |
| Staðall þrýstingstengingar | ISO 228-1 |
| Stærð rafmagnstengingar | Pg 11 |
| Stærð þrýstingstengingar | 1/4 |
| Umhverfishitasvið [°C] [hám.] | 85 °C |
| Umhverfishitasvið [°C] [lágm.] | -40 °C |
| Umhverfishitasvið [°F] [hám.] | 185 °F |
| Umhverfishitasvið [°F] [lágm.] | -40 °F |
| Verksmiðjustilling [MPa] | 22.000 MPa |
| Viðvörunarmerki | Hækkandi |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | MBC 5100 5000 Pressure Switch |
| Vöruhópur | Switches and thermostats |
| Vörulýsing | Þrýstingsrofi |
| Vörutegund | MBC 5000 |
| Vottun | CCCCEEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRoHS Kína |
| Þrýstingur karl/kven | KVENTENGI |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.306 Kilogram |
| Net weight | 0.24 Kilogram |
| Volume | 0.647 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428913638 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |