MBC 5100
061B112866
null: 5 - 40, Gerð þrýstingstengingar: G, Stærð þrýstingstengingar: 1/4, IP-tala umlykis: IP65, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 150
061B112866
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aðgerð raftengis | SPDT |
| Aths. þrýstingstengingar | Með kraga |
| Aukabúnaður vöru | Aukabúnaður rofa |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Gerð þrýstingstengingar | G |
| Gildi raftengis | AC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V |
| Hám. prófunarþrýst. [bör] Pe | 150.0 bar |
| Hám. prófunarþrýst. [psig] | 2175.0 psig |
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 150.0 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psig] | 2175 psig |
| Heiti vöru | Pressure switch |
| Hrinuþrýstingur [bör] | 300.0 bar |
| IP-tala umlykis | IP65 |
| Lykill tæknilýsingar | 3641-2DB04 |
| Material Description | MBC 5100 Pressure Switch M/32 |
| Mism.@hám.stillingasvið [bör] | 7.00 bar |
| Mism.@lágm.stillingasvið [bör] | 2.00 bar |
| Nothæft | NR. |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rafm.teng. karl/kven | KVENTENGI |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Rafmagnstenging | DIN-tengill |
| SCIP-málsskjalanr. | 69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8 |
| Skynjaraeining þrýstings | Membra |
| Snið magns á pakkningu | 32 pc |
| Spennuheldni [bör] Pe [hám.] | 40.00 bar |
| Spennuheldni [bör] Pe [lágm.] | 5.00 bar |
| Spennuheldni [MPa] Pe [hám.] | 4.00 MPa |
| Spennuheldni [MPa] Pe [lágm.] | 0.50 MPa |
| Staðall rafm.tæknilýsingar | EN 60947-5 |
| Staðall rafmagnstengingar | EN 175301-803-A |
| Staðall þrýstingstengingar | ISO 228-1 |
| Stærð rafmagnstengingar | M20 |
| Stærð þrýstingstengingar | 1/4 |
| Umhverfishitasvið [°C] [hám.] | 85 °C |
| Umhverfishitasvið [°C] [lágm.] | -10 °C |
| Umhverfishitasvið [°F] [hám.] | 185 °F |
| Umhverfishitasvið [°F] [lágm.] | 14 °F |
| Verksmiðjustilling [MPa] | 2.000 MPa |
| Viðvörunarmerki | Fallandi |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | MBC 5100 5000 Pressure Switch |
| Vöruhópur | Switches and thermostats |
| Vörulýsing | Þrýstingsrofi |
| Vörutegund | MBC 5100 |
| Vottun | RoHS KínaABSBVCCCCCSCECMIMDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSUA |
| Þrýstingur karl/kven | KVENTENGI |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.332 Kilogram |
| Net weight | 0.282 Kilogram |
| Volume | 0.647 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162281710 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |