Danfoss logo
Pressure switch, MBC 5100_061B102466, 061B104166

MBC 5100

061B102466

null: 5 - 25, Gerð þrýstingstengingar: G, Stærð þrýstingstengingar: 1/4, IP-tala umlykis: IP65, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 150

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aðgerð raftengisSPDT
Aths. þrýstingstengingarMeð kraga
Aukabúnaður vöruAukabúnaður rofa
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
Gerð þrýstingstengingarG
Gildi raftengisAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
Hám. prófunarþrýst. [bör] Pe150.0 bar
Hám. prófunarþrýst. [psig]2176.0 psig
Hám. vinnuþrýstingur [bör]150.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]2175 psig
Heiti vöruPressure switch
Hrinuþrýstingur [bör]300.0 bar
IP-tala umlykisIP65
Lykill tæknilýsingar3331-1DB04
Material DescriptionÞRÝSTILIÐI MBC 5100 5-25 BAR
Mism.@hám.stillingasvið [bör]2.50 bar
Mism.@lágm.stillingasvið [bör]1.00 bar
NothæftNR.
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Einkenni
Gildi
Rafm.teng. karl/kvenKVENTENGI
RafmagnstengingDIN-tengill
SCIP-málsskjalanr.69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
Skynjaraeining þrýstingsMembra
Snið magns á pakkningu32 pc
Spennuheldni [bör] Pe [hám.]25.00 bar
Spennuheldni [bör] Pe [lágm.]5.00 bar
Spennuheldni [MPa] Pe [hám.]2.50 MPa
Spennuheldni [MPa] Pe [lágm.]0.50 MPa
Staðall rafm.tæknilýsingarEN 60947-5
Staðall rafmagnstengingarEN 175301-803-A
Staðall þrýstingstengingarISO 228-1
Stærð rafmagnstengingarPg 11
Stærð þrýstingstengingar1/4
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]85 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-10 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]185 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]14 °F
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumMBC 5100 5000 Pressure Switch
VöruhópurSwitches and thermostats
VörulýsingÞrýstingsrofi
VörutegundMBC 5100
VottunRoHS KínaABSBVCCCCCSCECMIMDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSUA
Þrýstingur karl/kvenKVENTENGI

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.308 Kilogram
Net weight0.258 Kilogram
Volume0.647 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702423218677
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm