Danfoss logo
Pressure switch, MBC 5100_061B023366

MBC 5100

061B023366

null: 5 - 30, Endurstilla aðgerð: Sjálfv., Gerð þrýstingstengingar: G, Stærð þrýstingstengingar: 1/4, IP-tala umlykis: IP65, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 45

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aðgerð raftengisSPDT
Aths. þrýstingstengingarMeð kraga
Aukabúnaður vöruAukabúnaður rofa
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Endurstilla aðgerðSjálfv.
EU RoHS complianceOut of scope
Gerð þrýstingstengingarG
Gildi raftengisAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
Hám. prófunarþrýst. [bör] Pe45.0 bar
Hám. prófunarþrýst. [psig]653.0 psig
Hám. vinnuþrýstingur [bör]45.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]655 psig
Heiti vöruPressure switch
Hrinuþrýstingur [bör]90.0 bar
IP-tala umlykisIP65
Lykill tæknilýsingar3421-XDB04
Material DescriptionMBC 5100 Pressure Switch M/32 LB
Mism.@hám.stillingasvið [bör]2.00 bar
Mism.@lágm.stillingasvið [bör]0.90 bar
NothæftNR.
PökkunarsniðFjölpakka
Einkenni
Gildi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rafm.teng. karl/kvenKVENTENGI
RafmagnstengingDIN-tengill
SCIP-málsskjalanr.69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
Skynjaraeining þrýstingsFísibelgur
Snið magns á pakkningu32 pc
Spennuheldni [bör] Pe [hám.]30.00 bar
Spennuheldni [bör] Pe [lágm.]5.00 bar
Spennuheldni [MPa] Pe [hám.]3.00 MPa
Spennuheldni [MPa] Pe [lágm.]0.50 MPa
Staðall rafm.tæknilýsingarEN 60947-5
Staðall rafmagnstengingarEN 175301-803-A
Staðall þrýstingstengingarISO 228-1
Stærð rafmagnstengingarM20
Stærð þrýstingstengingar1/4
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]85 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]185 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumMBC 5100 5000 Pressure Switch
VöruhópurSwitches and thermostats
VörulýsingÞrýstingsrofi
VörutegundMBC 5100
VottunRoHS KínaABSBVCCCCCSCECMIMDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSUA
Þrýstingur karl/kvenKVENTENGI

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.324 Kilogram
Net weight0.28 Kilogram
Volume0.647 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428529778
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm