Danfoss logo
MBC 5100_061B108966

MBC 5100

061B015466

null: -0.2 - 10, Endurstilla aðgerð: Sjálfv., Gerð þrýstingstengingar: G, Stærð þrýstingstengingar: 1/4, IP-tala umlykis: IP65, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 15

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aðgerð raftengisSPDT
Aths. þrýstingstengingarMeð kraga
Aukabúnaður vöruAukabúnaður rofa
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Endurstilla aðgerðSjálfv.
EU RoHS complianceOut of scope
Gerð þrýstingstengingarG
Gildi raftengisAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
Hám. prófunarþrýst. [bör] Pe15.0 bar
Hám. prófunarþrýst. [psig]218.0 psig
Hám. vinnuþrýstingur [bör]15.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]220 psig
Heiti vöruPressure switch
Hrinuþrýstingur [bör]30.0 bar
IP-tala umlykisIP65
Lykill tæknilýsingar1411-1DB04
Material DescriptionMBC 5100 Pressure Switch M/32 LB
Mism.@hám.stillingasvið [bör]0.60 bar
Mism.@lágm.stillingasvið [bör]0.40 bar
NothæftNR.
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Einkenni
Gildi
Rafm.teng. karl/kvenKVENTENGI
RafmagnstengingDIN-tengill
SCIP-málsskjalanr.69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
Skynjaraeining þrýstingsFísibelgur
Snið magns á pakkningu32 pc
Spennuheldni [bör] Pe [hám.]10.00 bar
Spennuheldni [bör] Pe [lágm.]-0.20 bar
Spennuheldni [MPa] Pe [hám.]1.00 MPa
Spennuheldni [MPa] Pe [lágm.]-0.02 MPa
Staðall rafm.tæknilýsingarEN 60947-5
Staðall rafmagnstengingarEN 175301-803-A
Staðall þrýstingstengingarISO 228-1
Stærð rafmagnstengingarPg 11
Stærð þrýstingstengingar1/4
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]85 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]185 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
Verksmiðjustilling [MPa]0.050 MPa
ViðvörunarmerkiFallandi
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumMBC 5100 5000 Pressure Switch
VöruhópurSwitches and thermostats
VörulýsingÞrýstingsrofi
VörutegundMBC 5100
VottunRoHS KínaABSBVCCCCCSCECMIMDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSUA
Þrýstingur karl/kvenKVENTENGI

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.296 Kilogram
Net weight0.255 Kilogram
Volume0.647 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702423208548
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm