MBC 5100
061B004066
null: -0.2 - 4, Endurstilla aðgerð: Sjálfv., Gerð þrýstingstengingar: NPT, Stærð þrýstingstengingar: 1/4-18, IP-tala umlykis: IP65, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 15
061B004066
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aðgerð raftengis | SPDT |
| Aukabúnaður vöru | Aukabúnaður rofa |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Endurstilla aðgerð | Sjálfv. |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Gerð þrýstingstengingar | NPT |
| Gildi raftengis | AC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V |
| Hám. prófunarþrýst. [bör] Pe | 15.0 bar |
| Hám. prófunarþrýst. [psig] | 218.0 psig |
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 15.0 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psig] | 220 psig |
| Heiti vöru | Pressure switch |
| Hrinuþrýstingur [bör] | 30.0 bar |
| IP-tala umlykis | IP65 |
| Lykill tæknilýsingar | 1211-1CC04 |
| Material Description | MBC 5100 Pressure Switch M/32 LB |
| Mism.@hám.stillingasvið [bör] | 0.45 bar |
| Mism.@lágm.stillingasvið [bör] | 0.30 bar |
| Nothæft | NR. |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Rafm.teng. karl/kven | KVENTENGI |
| Rafmagnstenging | DIN-tengill |
| SCIP-málsskjalanr. | 69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8 |
| Skynjaraeining þrýstings | Físibelgur |
| Snið magns á pakkningu | 32 pc |
| Spennuheldni [bör] Pe [hám.] | 4.00 bar |
| Spennuheldni [bör] Pe [lágm.] | -0.20 bar |
| Spennuheldni [MPa] Pe [hám.] | 0.40 MPa |
| Spennuheldni [MPa] Pe [lágm.] | -0.02 MPa |
| Staðall rafm.tæknilýsingar | EN 60947-5 |
| Staðall rafmagnstengingar | EN 175301-803-A |
| Staðall þrýstingstengingar | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Stærð rafmagnstengingar | Pg 11 |
| Stærð þrýstingstengingar | 1/4-18 |
| Umhverfishitasvið [°C] [hám.] | 85 °C |
| Umhverfishitasvið [°C] [lágm.] | -40 °C |
| Umhverfishitasvið [°F] [hám.] | 185 °F |
| Umhverfishitasvið [°F] [lágm.] | -40 °F |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | MBC 5100 5000 Pressure Switch |
| Vöruhópur | Switches and thermostats |
| Vörulýsing | Þrýstingsrofi |
| Vörutegund | MBC 5100 |
| Vottun | RoHS KínaABSBVCCCCCSCECMIMDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSUA |
| Þrýstingur karl/kven | KVENTENGI |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.29 Kilogram |
| Net weight | 0.24 Kilogram |
| Volume | 0.647 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423243242 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |