KPS45
060-413066
null: 4 - 40, Mismunardrif [bör]: 2.2 - 11, Endurstilla aðgerð: Sjálfv., Gerð þrýstingstengingar: G, Stærð þrýstingstengingar: 1/4, IP-tala umlykis: IP67, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 120
Þessi vara hefur verið hætt í framleiðslu.
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.
Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: KPS
060-413066
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aðgerð raftengis | SPDT gull |
| Ath.semdir rafm.tengingar | Hringþétti málmkapals |
| Aukabúnaður vöru | Aukabúnaður rofa |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EN 60947 lagnaeiginleikar | Liðtengihólkar: 0,5-1,5 mm2Liðtengi, engir hólkar: 0,7-2,5 mm2Heilt/Margþætt: 0,75-2,5 mm2 |
| EN 60947 rafmagnseiginleikar | Einangrun: 400VMengunarstig: 3Höggmálspenna: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| Endurstilla aðgerð | Sjálfv. |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Gerð þrýstingstengingar | G |
| Gildi raftengis | AC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 VLR hám. 50 Afor gold 1…30 mA, 5...30 V |
| Hám. prófunarþrýst. [bör] Pe | 180.0 bar |
| Hám. prófunarþrýst. [psig] | 2611.0 psig |
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 120.0 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psig] | 1740 psig |
| Heiti UL-vottunarskjals | E73170 |
| Heiti vöru | Pressure switch |
| Hrinuþrýstingur [bör] | 240.0 bar |
| IP-tala umlykis | IP67 |
| Material Description | ÞRÝSTISTILLIR KPS 45 4-40 BAR |
| Mismunardrif [bör] [hám.] | 11.00 bar |
| Mismunardrif [bör] [lágm.] | 2.20 bar |
| Mismunardrif [psi] [hám.] | 156.00 psi |
| Mismunardrif [psi] [lágm.] | 32.00 psi |
| Nothæft | NR. |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rafm.teng. karl/kven | KVENTENGI |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Rafmagnstenging | Skrúfað strenginntak |
| Sambærileg vara | 060-410666 |
| SCIP-málsskjalanr. | d1127e97-408e-40d0-9aba-98480f7dad9c |
| Skynjaraeining þrýstings | Membra |
| Snið magns á pakkningu | 8 pc |
| Spennuheldni [bör] Pe [hám.] | 40.00 bar |
| Spennuheldni [bör] Pe [lágm.] | 4.00 bar |
| Spennuheldni [MPa] Pe [hám.] | 4.00 MPa |
| Spennuheldni [MPa] Pe [lágm.] | 0.40 MPa |
| Spennuheldni [psig] Pe [hám.] | 580.00 psig |
| Spennuheldni [psig] Pe [lágm.] | 58.00 psig |
| Staðall rafmagnstengingar | DIN 40430 |
| Staðall þrýstingstengingar | ISO 228-1 |
| Stærð rafmagnstengingar | Pg 13.5 |
| Stærð þrýstingstengingar | 1/4 |
| UL mark | Yes |
| Umhv. hita. aths. | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Umhverfishitasvið [°C] [hám.] | 70 °C |
| Umhverfishitasvið [°C] [lágm.] | -25 °C |
| Umhverfishitasvið [°F] [hám.] | 158 °F |
| Umhverfishitasvið [°F] [lágm.] | -13 °F |
| Verksmiðjustilling [MPa] | 1.200 MPa |
| Verksmiðjustilling [psig] | 177.0 psig |
| Viðvörunarmerki | Fallandi |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | KPS Pressure Switch |
| Vöruhópur | Switches and thermostats |
| Vörulýsing | Þrýstingsrofi |
| Vörutegund | KPS45 |
| Vottun | ABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLLC CDC EURO-TYSKLRLVDNKKRINARMRSRoHSRoHS KínaTYSKUL |
| Þrýstingur karl/kven | KVENTENGI |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 1.188 Kilogram |
| Net weight | 1.092 Kilogram |
| Volume | 2.518 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162428993 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |